Systèmes mobiles d'impression et de repérage

Systèmes mobiles d'impression et de repérage

Un repérage personnalisé

Les systèmes d'impression mobiles vous permettent d'imprimer des repérages là où c'est nécessaire

Retour Repérage et marquage

Catégories

Rechercher dans Systèmes mobiles d'impression et de repérage

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les systèmes d'impression mobiles de Phoenix Contact vous permettent de concevoir des tâches et des processus de travail de manière plus autonome et plus flexible. Imprimez le repérage nécessaire à votre bureau ou bien directement sur le terrain dans votre application.

Avantages

  • Software-on-Board : saisie facile des données grâce à l'écran tactile et à un logiciel de repérage parfaitement intégré
  • Energy-on-Board : comprend une gestion de l'énergie et une batterie haute puissance remplaçable et rechargeable
  • Utilisation polyvalente : le large assortiment de matériel comprend de nombreux produits destinés aux domaines d'application les plus variés du marquage industriel

Un repérage personnalisé

Systèmes d'impression mobiles  

Systèmes d'impression mobiles

Vous souhaitez imprimer sur le lieu d'utilisation, de manière directe et flexible ? C'est désormais possible avec le nouveau système d'impression mobile de Phoenix Contact. Avec son logiciel de repérage intégré, son alimentation autonome et son interface utilisateur intuitive, la THERMOMARK PRIME est idéalement conçue pour l'utilisation mobile. L'appareil portatif THERMOFOX vous impressionnera par son clavier innovant et son raccordement au logiciel de repérage professionnel CLIP PROJECT. Ces deux appareils, caractérisés par des dimensions compactes et des accessoires très pratiques, vous accompagneront aisément pour toutes vos tâches.

Imprimante mobile à transfert thermique THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

L'imprimante THERMOMARK PRIME est le fruit de l'association unique d'une technologie d'impression fiable et éprouvée, avec un logiciel de repérage intégré et une alimentation électrique durable et autonome. La THERMOMARK PRIME représente votre centre de marquage mobile et transportable. L'écran tactile, les rubans encreurs encapsulés et une batterie remplaçable vous facilitent l'utilisation de l'imprimante directement sur place.

  • Saisie facile des données grâce à un logiciel de repérage parfaitement intégré
  • Jusqu'à sept heures de fonctionnement grâce au pack batterie performant
  • Remplacement aisé des matériels et des rubans encreurs en moins de dix secondes
  • Large assortiment de matériels avec plus de 600 types de marqueurs destinés au repérage des applications les plus diverses
  • La détection automatique du ruban encreur, du magasin et du matériel empêche toute erreur d'impression

Imprimante portative

THERMOFOX  

THERMOFOX

L'imprimante portative THERMOFOX convient idéalement au repérage rapide directement sur place. L'imprimante est robuste, facile à utiliser et vous offre des fonctions polyvalentes. L'imprimante à transfert thermique traite les films sans fin destinés au repérage de câbles et conducteurs, d'appareils, de blocs de jonction et d'installations.

  • Traitement des gaines thermorétractables, des étiquettes et des matériels non adhésifs
  • Un clavier intelligent permet l'intégration de symboles, codes-barres et numéros de série
  • Réglage optimal de l'impression grâce à la détection automatique du matériel
  • Remplacement aisé des données de repérage grâce à l'intégration du logiciel de planification et de repérage CLIP PROJECT
  • Remplacement rapide du matériel grâce à une cassette combinée matériel-ruban encreur

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

Téléchargements

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer