Automate à dénuder et à sertir mobile

Automate à dénuder et à sertir mobile

Tout simplement idéal

La préparation des conducteurs devient un vrai jeu d'enfants : dénudage et sertissage en moins de 2 secondes.

Retour Outillage à main

Catégories

Rechercher dans Automate à dénuder et à sertir mobile

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le Crimphandy est le plus petit automate manuel de dénudage et de sertissage. Il vous suffit ainsi de deux secondes pour équiper votre conducteur. Le dénudage, la mise en place des embouts et le sertissage sont réalisés en une seule étape avec le Crimphandy.

Avantages

  • Gain de temps jusqu'à 75 %, grâce au regroupement des étapes de travail et d'une commande la plus simple possible
  • Résultats optimaux et constants, grâce aux fonctions de contrôle automatiques
  • Utilisation mobile illimitée, grâce au fonctionnement sur batterie et au magasin de stockage

Utilisation facile

Utilisation ultra simple  

Utilisation ultra simple

La fonction de dénudage et de sertissage automatiques facilite l'utilisation de l'appareil. Introduire les conducteurs non préparés, dénuder et sertir automatiquement, c'est terminé.

L'appareil signale clairement son état de fonctionnement à tout moment avec des DEL de couleur. Des éléments de commande n'existent que pour la mise en marche/l'arrêt et pour la réinitialisation de l'appareil.

Les meilleurs résultats possibles

Une surveillance automatique des sections évite les erreurs de sertissage  

Les meilleurs résultats possibles

Le Crimphandy est équipé d'un capteur permettant de détecter les sections de conducteur introduites. Un conducteur éventuellement inapproprié est automatiquement détecté et un sertissage erroné est ainsi évité. L'erreur est signalée par une LED.

Cela garantit des sertissages de grande qualité. Il est possible d'utiliser le sertissage rectangulaire pour tous les point de connexion et tous les borniers. Les forces de retrait sont supérieures à celles exigées par les normes.

Utilisation mobile

Utilisation mobile grâce à une batterie ultra-performante  

Utilisation mobile grâce à une batterie ultra-performante

Les travaux effectués dans ou sur l'armoire électrique ne doivent pas être limités par des câbles ou des flexibles. Le Crimphandy dispose d'une batterie polymère au lithium-ion ultra-performante permettant d'effectuer jusqu'à 2 000 sertissages.

L'automate manuel et mobile est ainsi disponible pour plusieurs jours de travail. Le chargeur rapide fourni recharge la batterie en une heure seulement, pour une pleine capacité.

Travail sans interruption

Acheminement automatique des embouts du magasin intégré  

Acheminement automatique des embouts

Le Crimphandy possède un magasin intégré pour les embouts en bande. Grâce à l'acheminement automatique, de nombreux conducteurs peuvent être sertis l'un après l'autre sans interruption.

Espace de travail propre

Bac de récupération pour les restes disolant, facile à vider  

Bac de récupération pour les restes d'isolant

Le Crimphandy dispose d'un bac de récupération facilement amovible pour les restes d'isolant. Cela garantit un espace de travail propre. L'appareil peut aussi être utilisé à l'intérieur de l'armoire électrique.

Une coupe pratique des conducteurs

Une coupe pratique des conducteurs  

Une coupe pratique des conducteurs

Avec le CRIMPHANDY CUTTER, coupez facilement vos conducteurs à la longueur souhaitée. Le montage du cutter pratique se fait rapidement et facilement.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service


Crimphandy vs préparation classique de conducteurs

Un seul outil, une seule étape et un gain de temps d'env. 75 %.