Panneaux de brassage

Panneaux de brassage

Répartition modulaire, simple et logique

Organisez les signaux de manière sécurisée avec un système de guidage par couleur innovateur, avec jusqu'à 20 % de densité d'assemblage en plus.

Retour Raccordement Push-in

Catégories

Rechercher dans Panneaux de brassage

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Grâce à leur design compact, les panneaux de brassage PTMC vous assurent une densité de signaux maximale lors de la répartition dans le domaine de l'automatisation. Conçus de façon modulaire, avec un nombre de pôles précis et des éléments de matrice de couleur, ils assurent un câblage clair, compact et sans erreur.

Avantages

  • Le design compact permet une densité de signaux plus élevée de 20 %
  • Conception adaptée à l'application et au nombre de pôles précis grâce à un design modulaire
  • Tests pratiques grâce à des points-tests de 2,3 mm facilement accessibles, centrés à côté des points de raccordement
  • Utilisation flexible grâce au montage direct, en rack de 19 pouces ou sur rail DIN
  • Clair grâce aux grandes surfaces de repérage pour une identification par matrice
  • Versions disponibles sans bouton poussoir
  • Frais de logistique réduits grâce aux accessoires standardisés du système CLIPLINE complete

Utilisation des panneaux de brassage

Câblage des panneaux de brassage  

Câblage des panneaux de brassage

Outre l'utilisation de systèmes de bus sur des installations neuves et modernisées, p. ex. dans des centrales ou des installations de production, la connexion Point-to-Point est toujours d'actualité en raison des exigences de sécurité et de disponibilité élevées. L'avantage est une détection d'erreur rapide avec des appareils de mesure standard. Avec une densité de signaux élevée, un encombrement minimal et une visibilité excellente, le panneau de brassage reste indispensable même à l'avenir.

Le concept des panneaux de brassage PTMC breveté et modulaire vous permet de disposer d'un système innovateur pour vos opérations de répartition.

Utilisation flexible

Montage flexible  

Montage flexible

Les adaptateurs pour le montage sur rail DIN, p. ex. dans les racks 19 pouces, sont à votre disposition comme alternative au montage direct. Ils peuvent même être utilisés dans les plus petits carters de machine ou dans les tableaux de distribution secondaire.

Répartiteurs de connexions personnalisés et configurés rapidement et facilement

Répartiteurs de connexions personnalisés et configurés rapidement et facilement  

Répartiteurs de connexions personnalisés et configurés rapidement et facilement

Avec le nouveau configurateur en ligne, nous vous aidons à configurer votre répartition individuelle des connexions. Choisissez votre type de brassage favori : panneau de brassage ou bloc de jonction de brassage. De plus, vous pouvez sélectionner la section adaptée ainsi que le nombre correspondant de raccordements. En plus des facteurs techniques, ce configurateur vous permet de choisir parmi onze couleurs. Ce choix vous permet un code couleur adapté, individuel et personnel. Grâce aux surfaces de repérage supplémentaires des répartiteurs de connexions, vous pouvez compléter votre personnalisation. Cela permet une vue d'ensemble optimale sur l'ensemble de la répartition des connexions.
Avec quelques clics, vous obtenez rapidement et avec fiabilité vos produits finis.

Panneaux de brassage pré-équipés

Panneaux de brassage pré-équipés suivant un assemblage de couleurs  

Panneaux de brassage pré-équipés suivant un assemblage de couleurs

Les panneaux de brassage peuvent également être fournis déjà pré-équipés, avec différents assemblages de couleur standardisés, p. ex. suivant la norme DIN VDE 0815.

Blocs de jonction de brassage

Blocs de jonction de brassage  

Blocs de jonction de brassage

Les blocs de jonction de brassage compacts PTRV permettent la répartition claire des signaux dans l'environnement de l'automatisation. Le câblage d'une grande quantité de conducteurs est simplifié par des étages de couleurs personnalisés. Associés au câblage en façade, vous évitez ainsi les erreurs de raccordement. Des distributeurs de potentiel de la même forme et de nombreux accessoires complètent cette gamme.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Panneaux de brassage PTMC

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer