Blocs de jonction de brassage et distributeurs de potentiel

Blocs de jonction de brassage et distributeurs de potentiel

Répartition compacte, facile et intuitive

Organisez la répartition des signaux en toute sécurité, avec un système de contrôle par couleurs et un encombrement réduit de 20 %.

Retour Raccordement Push-in

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction de brassage et distributeurs de potentiel

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les blocs de jonction de brassage compacts PTRV permettent la répartition claire des signaux dans l'environnement de l'automatisation. Le câblage d'une grande quantité de conducteurs est simplifié par des étages de couleurs personnalisés. Associés au câblage en façade, vous évitez ainsi les erreurs de raccordement.

Avantages

  • Design compact avec une densité de signaux maximale et un encombrement réduit jusqu'à 20 %
  • Affectation des conducteurs et des points de connexion configurable et organisée par couleurs pour une installation sûre et intuitive
  • Tests pratiques grâce à des points-tests de 2,3 mm facilement accessibles, car centrés entre les points de raccordement
  • Grande surface de repérage, en une partie, pour l'identification matricielle
  • Versions disponibles sans bouton poussoir
  • Frais de logistique réduits grâce aux accessoires standardisés du système CLIPLINE complete

Répartiteurs de connexions personnalisés et configurés rapidement et facilement

Répartiteurs de connexions personnalisés et configurés rapidement et facilement  

Répartiteurs de connexions personnalisés et configurés rapidement et facilement

Avec le nouveau configurateur en ligne, nous vous aidons à configurer votre répartition individuelle des connexions. Choisissez votre type de brassage favori : panneau de brassage ou bloc de jonction de brassage. De plus, vous pouvez sélectionner la section adaptée ainsi que le nombre correspondant de raccordements. En plus des facteurs techniques, ce configurateur vous permet de choisir parmi onze couleurs. Ce choix vous permet un code couleur adapté, individuel et personnel. Grâce aux surfaces de repérage supplémentaires des répartiteurs de connexions, vous pouvez compléter votre personnalisation. Cela permet une vue d'ensemble optimale sur l'ensemble de la répartition des connexions.
Avec quelques clics, vous obtenez rapidement et avec fiabilité vos produits finis.

Blocs de jonction de brassage préconfectionnés

Blocs de jonction de brassage préconfectionnés  

Blocs de jonction de brassage préconfectionnés suivant le code de couleur

Les blocs de jonction de brassage peuvent également être fournis déjà pré-équipés, avec différents assemblages de couleur standardisés, p. ex. suivant la norme DIN VDE 0815.

Distributeurs de potentiel

Répartition du potentiel et alimentation simples et compactes  

Répartition du potentiel et alimentation simples et compactes

Les blocs de jonction PTRVB ...-PV permettent de réaliser des dispositifs de répartition du potentiel avec jusqu'à 32 raccordements et de les transformer en blocs de distributeurs de potentiel avec des ponts enfichables à confectionner.
Avec les distributeurs de potentiel
PTRVB ...-FI, vous réalisez des alimentations jusqu'à 6 mm² et 37 A. Pour une répartition du potentiel explicite, différentes versions sont disponibles, p. ex. en bleu ou en rouge.

Blocs répartiteurs PTFIX Push-in, prêts à l'emploi – déballer – raccorder – terminé !

Répartition rapide et facile du potentiel avec les blocs répartiteurs Push-in, prêts au raccordement  

Répartition rapide et facile du potentiel avec les blocs répartiteurs Push-in, prêts au raccordement

Les blocs prêts à raccorder permettent un montage rapide, sans pontage manuel, pour un gain de temps jusqu'à 80 %. Les blocs répartiteurs et d'alimentation avec 6, 12 et 18 points de connexion sont disponibles dans onze couleurs, pour une installation intuitive et sécurisée.

Vous trouverez d'autres informations sur les blocs répartiteurs Push-in dans la catégorie Blocs de jonction, raccordement Push-in

Panneaux de brassage

Concept modulaire de panneaux de brassage pour une densité de signaux maximale  

Concept modulaire de panneaux de brassage pour une densité de signaux maximale

De par leur design, les panneaux de brassage PTMC permettent une densité de signaux maximale lors de la répartition dans un milieu automatisé. Conçus de façon modulaire, avec un nombre de pôles précis et des éléments de matrice de couleur, ils assurent un câblage clair et sans erreur. Les éléments sont disponibles dans onze couleurs différentes.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Blocs de jonction de brassage PTRV

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer