nouveau
Trouvez la lampe à LED pour machine adaptée dans la vaste gamme de produits de Phoenix Contact.
Les lampes PLD robustes pour machines (Phoenix Contact Lighting Devices) sont la référence en matière d'éclairage efficace des installations industrielles : avec technologie LED, lumière non éblouissante, montage en série ainsi que câblage M12.
De nombreuses machines sont construites de manière de plus en plus compacte et offrent très peu de place pour l'éclairage nécessaire. Les lampes PLD pour machines de la classe 100 avec l'indice de protection IP54 se distinguent par un design très compact. Ainsi, elles peuvent être parfaitement intégrées dans une machine, même en cas d'espace restreint.
La lampe pivote dans le support fourni, permettant ainsi une orientation optimale de l'éclairage. Ces lampes permettent un très bon éclairage à petite et moyenne distance de la surface éclairée. Des longueurs de 195 à 895 mm sont disponibles. Le diamètre varie de 25 à 35 mm.
Les lampes à LED pour machines de la classe 200 sont séduisantes par leur niveau d'éclairement élevé. Car comparées aux lampes à LED pour machines de la classe 100, elles sont parfaitement adaptées aux moyennes et grandes distances des surfaces concernées.
Vous avez besoin de lumière dans un environnement hostile ? Ces lampes y sont également adaptées grâce à leur résistance élevée aux vibrations et aux chocs ainsi qu'aux fluides de coupe et aux lubrifiants.
Vous pouvez intégrer parfaitement la version d'un diamètre de 40 mm dans de nouvelles machines. Ainsi, vous pouvez éclairer l'intérieur de la machine d'une manière compacte et extrêmement efficace.
"$pageName" sur