Augmentez la flexibilité de vos processus avec des coupleurs d'appareils modulaires et des alimentations redondantes.
Étendez votre système FOUNDATION Fieldbus avec nos coupleurs d'appareils modulaires. Il existe un coupleur d'appareils pour bus de terrain adapté à chacun de vos besoins, que ce soit une extension flexible avec des variantes modulaires, ou une densité de canaux maximale avec des appareils au format modulaire.
Phoenix Contact vous propose une architecture complète de système vous permettant d'économiser de la place dans l'armoire électrique et des frais d'installation, comprenant des alimentations redondantes pour bus de terrain, une protection antisurtension et du matériel d'installation.
Alimentez vos boucles FOUNDATION Fieldbus de façon fiable avec des alimentations redondantes à 1 ou 4 canaux. Les appareils sont enfichables et donc rapidement échangés en toute flexibilité. De plus, ACB Technology (Auto Current Balancing) permet une charge symétrique des alimentations, ce qui prolonge significativement la durée de vie des appareils et garantit une fiabilité maximale pour les processus de vos applications.
La fonction de diagnostic et les sorties de relais intégrées assurent une surveillance continue.
Avantages :
Le système modulaire des coupleurs d'appareils FOUNDATION Fieldbus comprend trois appareils principaux : le module de ligne principale, les modules de couplage et, si besoin, un module de diagnostic. Le module de ligne principale constitue une nouvelle station de bus de terrain. Le module offre de nombreuses possibilités de blindage et une résistance de terminaison intégrée.
Les coupleurs d'appareils pour bus de terrain avec une ou deux sorties sont protégés contre les court-circuits et protègent donc votre réseau. La tension d'alimentation pour le système modulaire est distribuée par un connecteur, lequel est simplement encliqueté sur le rail DIN.
Pour des installations en zone 2, avec raccordement d'outils des zones 0, 1 et 2 dans le même boîtier, il existe des séparateurs FB-MODULAR permettant d'obtenir des écarts de câblage assurant une sécurité intrinsèque.
Le module de diagnostic sur le terrain est disponible en deux versions. Une version utilise le connecteur modulaire sur rails DIN; et donc permet d'économiser du câblage. Une autre version est équipée de bornes de raccordement auxquelles peuvent être raccordés des coupleurs d'appareils d'autres marques.
L'intégration dans la commande s'effectue via une communication H1 standard et une gestion des appareils à l'aide des systèmes DD (Device Description), du langage EDDL (Electronic Device Description Language) et d'un DTM (Device Type Manager).
Les coupleurs d'appareils multicanaux pour bus de terrain sont conçus pour des températures ambiantes entre -50 °C et +90 °C. Ils sont très compacts et peuvent être raccordés d'un seul côté par le bas pour économiser encore plus de place. Vous gérez ainsi votre espace de la meilleure manière qui soit et obtenez une densité de signaux maximale dans votre boîtier de distribution.
La résistance de terminaison est intégrée.
Les coupleurs pour bus de terrain sont marqués Foundation Fieldbus.
Les nouvelles barrières pour bus de terrain sont spécialement conçues pour les coupleurs d'appareils homologués pour la zone 1. Elles ont été testées pour des températures ambiantes entre -40 °C et +80 °C et sont donc adaptées à tous les types d'applications.
Les coupleurs pour bus de terrain sont marqués Foundation Fieldbus.
Nous proposons également une gamme de coffrets de distribution pour bus de terrain spécialement conçus pour les coupleurs pour appareil de terrain. Il est possible de les déployer dans le monde entier grâce aux homologations ATEX, CEIEx et UL Classe I, Division 2.
Les coffrets prééquipés sont disponibles dans deux modèles avec et sans parafoudre basse tension pour la ligne principale. Ils relient la ligne principale aux appareils de terrain.
"$pageName" sur