Coffret en polyester Ex

Coffret en polyester Ex

Conception sur mesure pour les atmosphères explosibles

Avec les boîtiers EX en polyester CLIPSAFE, vous trouverez rapidement votre solution personnalisée d'armoire électrique pour atmosphères explosibles, auprès d'un seul fournisseur.

Retour Boîtes de jonction et coffrets vides

Catégories

Rechercher dans Coffret en polyester Ex

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La gamme complète de boîtiers EX en polyester CLIPSAFE offre une protection globale de vos applications en atmosphère explosible. Sur demande, vous pouvez recevoir l'ensemble de la gamme de coffrets vides CLIPSAFE usinés et équipés. Pour l'utilisation en atmosphères explosibles, nous fournissons des boîtes de jonction avec l'homologation correspondante, selon ATEX et IECEx.

Avantages

  • Grande diversité grâce à 35 boîtiers ATEX robustes, disponibles dans quatre designs, servant de base pour vos boîtes de jonction personnalisées
  • Gain de place, grâce à la version de boîtier à double niveau de câblage
  • Frais de montage et d'homologation réduits, grâce à des boîtes de jonction déjà équipées
  • Un seul fournisseur, grâce à un assemblage personnalisé de tous les blocs de jonction homologués ATEX de la série CLIPLINE complete
  • Utilisation sûre en extérieur grâce à IP66 suivant EN 60529
  • Sur demande, possibilité d'équipement avec des composants de commande et d'interface homologués
  • Service client professionnel et délais de livraison rapides, grâce à un réseau de distribution international

Devis pour coffret vide préparé

Utilisez notre formulaire pratique pour vos solutions de boîtiers personnalisés. Vous pouvez y décrire facilement vos exigences, qui nous permettront alors d'établir pour vous un devis personnalisé.

En quelques étapes, vous créez votre demande de solution :

  • sur la base d'un PROJECT complete
  • sur la base d'un dessin ou
  • sur la base de vos indications spécifiques.

En quelques étapes, vous créez votre demande de solution :

Coffret en polyester EX avec flasque

Coffret en polyester EX avec flasque  

Coffret en polyester EX avec flasque

 

  • Versions : 24 types de 75 mm x 80 mm x 56 mm à 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Homologations : ATEX et IECEx
  • Matériau : polyester renforcé en fibres de verre et chargé de graphite, noir
  • Résistance superficielle : <109 Ohm selon CEI 60093
  • Classe d'inflammabilité selon UL 94 : V0, sans halogène
  • Tenue aux chocs : 7 joules selon la norme EN 60079-0
  • Indice de protection : IP 66 selon EN 60529
  • Joint : en silicone -55 °C … +127 °C
     

Coffret EX en polyester avec porte

Coffret EX en polyester avec porte  

Coffret EX en polyester avec porte

 

  • Versions : 4 types de 200 mm x 200 mm x 168 mm à 605 mm x 400 mm x 252 mm
  • Homologations : ATEX et IECEx
  • Serrure de porte : double panneton, bloc carré, bloc triangulaire et poignée
  • Angle d'ouverture de la porte : jusqu'à 135°
  • Matériau : polyester renforcé en fibres de verre et chargé de graphite, noir
  • Résistance superficielle : <109 Ohm selon CEI 60093
  • Classe d'inflammabilité selon UL 94 : V0, sans halogène
  • Tenue aux chocs : 7 joules selon la norme EN 60079-0
  • Indice de protection : IP 66 selon EN 60529
  • Joint : en silicone -55 °C … +130 °C
     

Coffret en polyester EX, avec deux niveaux de câblage

Coffret en polyester EX, avec deux niveaux de câblage  

Coffret en polyester EX, avec deux niveaux de câblage

 

  • Versions : 3 types 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm et 360 mm x 360 mm x 145 mm
  • Homologations : ATEX et IECEx
  • Matériau : polyester renforcé en fibres de verre et chargé de graphite, noir
  • Résistance superficielle : <109 Ohm selon CEI 60093
  • Classe d'inflammabilité selon UL 94 : V0, sans halogène
  • Tenue aux chocs : 7 joules selon la norme EN 60079-0
  • Indice de protection : IP 66 selon EN 60529
  • Joint : en silicone -55 °C … +130 °C
     

Coffret EX en polyester, octogonal

Coffret EX en polyester, octogonal  

Coffret EX en polyester, octogonal

 

  • Versions : 4 types de 81 mm x 81 mm x 75 mm à 200 mm x 200 mm x 125 mm
  • Homologations : ATEX et IECEx
  • Matériau : polyester renforcé en fibres de verre et chargé de graphite, noir
  • Résistance superficielle : <109 Ohm selon CEI 60093
  • Classe d'inflammabilité selon UL 94 : V0, sans halogène
  • Tenue aux chocs : 7 joules selon la norme EN 60079-0
  • Indice de protection : IP 66 selon EN 60529
  • Joint : en silicone -55 °C … +130 °C
     

Boîtes de jonction EX en polyester CLIPSAFE

À chaque application sa solution CLIPSAFE  

À chaque application sa solution CLIPSAFE

Pour commander vos boîtes de jonction personnalisées, veuillez utiliser le formulaire de la catégorie :

Commander des boîtes de jonction.

Vous pouvez y décrire facilement vos exigences, qui nous permettront alors d'établir pour vous un devis personnalisé.

Presse-étoupes pour atmosphère explosible

Presse-étoupes pour atmosphère explosible  

Presse-étoupes pour atmosphère explosible

Vous disposez de versions pour câbles blindés et non blindés, avec les modes de protection à enveloppe antidéflagrante (type d), sécurité accrue (type e) ou sécurité pour atmosphères temporairement explosives (type nR). Les raccordements vissés sont homologués selon les normes internationales (ATEX, IECEx, UL, GHOST) et offrent les indices de protection IP66/IP67 et IP68.

Les nouveaux raccordements vissés en plastique sont homologués Ex e, Ex i, et satisfont aux directives ATEX et IECEx.

Un système pour tous les raccordements

Toutes les techniques de raccordement peuvent être combinées  

Toutes les techniques de raccordement peuvent être combinées

Le système de bloc de jonction CLIPLINE complete de Phoenix Contact est unique, car il propose le choix de la technique de raccordement.

Vous pouvez télécharger des informations détaillées et des fiches techniques, avec consignes d'installation relatives aux blocs de jonction en atmosphère explosible, dans la zone des produits homologués EX.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11