Parfait pour une connexion protégée contre les perturbations et pour le pontage de grandes distances : convertisseurs de média autonomes pour réseaux Ethernet.
Augmentez la disponibilité de votre installation avec les convertisseurs de média autonomes de Phoenix Contact. Selon la technologie utilisée et la vitesse de transmission choisie, il est possible de ponter des distances allant jusqu'à 40 km.
Les appareils de la série FL MC 2000T peuvent basculer entre le mode de fonctionnement standard Store-and-Forward avec autonégociation et le mode de fonctionnement Pass Through. Ceci permet de réaliser des temporisations (temps de latence) très courtes de 835 nanosecondes. Par conséquent, ces appareils sont parfaitement adaptés aux applications avec des protocoles Ethernet critiques au niveau temps, tels que PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT ou Sercos III.
Les convertisseurs de média de la classe 1000 sont conçus pour des applications avec des exigences de base. Ils vous permettent de passer facilement et à moindre coût à la technologie FO dans les réseaux industriels Ethernet.
Avec les convertisseurs de média FL MC EF WDM…, vous pouvez obtenir une connexion FO duplex intégral avec une seule fibre optique. Cela est possible grâce à la technologie WDM (Wavelength Division Multiplex). Bénéficiez des avantages suivants :
Ces appareils sont parfaitement adaptés à des applications rotatives avec bagues collectrices optiques, par exemple dans les installations d'énergie éolienne. Ici, vous pouvez relier le moyeu rotatif et la nacelle moteur. Avec les convertisseurs de média WDM, il est désormais possible de relier des bagues collectrices optiques à une fibre unique. Le résultat est plus économique qu'avec des bagues collectrices à fibres multiples.
Vous pouvez par ailleurs doubler le débit de données des installations FO existantes, sans poser de câble fibre optique supplémentaire.
"$pageName" sur