Pince coupante diagonale électronique, tête pointue, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, finition mate phosphatée, exécution estampée
Outil électronique
L'outil électronique de la gamme de produits MICROFOX est la gamme de pinces dédiées à tous les domaines d'activités de l'électronique et de l'électromécanique. L'outil électronique filigrane et précis convient parfaitement à l'usinage de zones difficiles d'accès telles que les composants des circuits imprimés. À des fins de protection des composants électroniques fragiles, nous recommandons les versions ESD équipées de poignées spécifiques.
Pince coupante diagonale électronique ESD, tête arrondie, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments, capacité de coupe : souple 0,2 - 2,0 mm ; dureté moyenne 1 mm de diamètre
Pince coupante diagonale électronique, tête arrondie, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, poli miroir et huilée, poignée à 2 éléments, capacité de coupe : souple 0,2 - 2,0 mm ; dureté moyenne 1,2 mm ; dur 0,5 mm de diamètre
Pince coupante diagonale électronique, tête pointue, modèle incliné (21°), sans chanfrein, avec ressort d'ouverture
Pince coupante frontale électronique, inclinée de 20°, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture
Pince droite électronique, surface de préhension lisse, avec ressort d'ouverture
Pince plate électronique ESD, prise lisse, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments
Pince plate électronique, surface de préhension lisse, avec ressort d'ouverture
Pince coupante devant électronique ESD, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture
Pince ronde électronique ESD, prise lisse, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments
Avantages
- Protection des composants électroniques grâce à la version ESD
- Haute précision : faibles tolérances lors de la fabrication
- Longue durée de vie grâce à des composants et matériaux de grande qualité
- Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits
Pince électronique ESD
Protection contre les charges électriques avec un outil électronique
Protégez vos pièces électroniques hautement sensibles des décharges électrostatiques (ESD). Les poignées spéciales des pinces électroniques ESD sont en plastique conducteur. L'énergie électrostatique est ainsi dissipée lentement et de manière contrôlée.