Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Alimentations pour les rails DIN

Alimentations

Votre application est alimentée de façon fiable grâce à nos alimentations. Choisissez en fonction de vos besoins l'alimentation optimale parmi notre large choix d'appareils. Que ce soit pour le rail DIN, adapté au montage mural ou au format 19'' pour le montage en rack˽: trouvez l'alimentation parfaite pour votre application.

Alimentations sur rail

Alimentations sur rail

Nos alimentations sur rail vous offrent une disponibilité particulièrement élevée de l'installation sur le rail DIN dans l'armoire électrique.

En matière de fonctionnalité et de forme de construction, les gammes de produits QUINT POWER, TRIO POWER, UNO POWER et STEP POWER ont été conçues pour répondre aux besoins de différentes industries.

Alimentations pour montage en rack

Alimentations pour montage en rack

Nos alimentations pour le montage en rack offrent de fortes performances au format 19".

La TRIO POWER de 20 kW permet une conversion de puissance bidirectionnelle dans différents domaines d'application.

Alimentations pour le montage mural

Alimentations pour le montage mural

Nos alimentations pour le montage mural peuvent être installées de manière flexible sur la paroi d'armoire électrique. Différentes variantes de montage vous permettent une utilisation individuelle.

Les alimentations TRIO POWER robustes dans un boîtier compact se distinguent par leurs performances élevées et leurs nombreuses fonctions.

Alimentations avec indice de protection IP67

Alimentations avec indice de protection IP67

Nos alimentations avec indice de protection IP67 sont les appareils adéquats pour une alimentation décentralisée sur le terrain.

Avec des boîtiers résistants aux intempéries, les alimentations garantissent une disponibilité élevée de l'installation, même dans des conditions ambiantes hostiles.

E-Paper
L'intégralité de la gamme en un coup d'œil

Avec nos systèmes d'alimentation électrique, vous garantissez une disponibilité maximale de l'installation. Informez-vous sur les alimentations, les convertisseurs DC/DC, les modules de redondance et les alimentations sans interruption pour les différentes exigences et industries.

Ouvrir l'E-Paper
Systèmes d'alimentation