Configuration et communication

Configuration et communication

Flexibilité et puissance de communication élevée

Intégrez le module UPS dans votre application et restez toujours informé(e) de l'état de votre solution UPS.

Retour Alimentations sans interruption

Catégories

  • Liste de produits : accessoires
    Accessoires

    Le logiciel UPS-CONF vous permet de surveiller et de configurer votre système d'alimentation secourue. Toutes les informations sont disponibles pour traitement via le câble de données.

Rechercher dans Configuration et communication

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Obtenez des informations sur l'état de fonctionnement de votre application et intégrez votre module UPS dans votre application. Avec ce logiciel de configuration et de gestion, vous pouvez surveiller et configurer votre système d'UPS. Grâce à l'interface intégrée de vos réseaux industriels établis, vous pouvez intégrer facilement la QUINT DC UPS dans votre réseau en place.

Avantages

  • Flexibilité garantie avec la configuration de la QUINT UPS selon les exigences individuelles
  • Surveillance du fonctionnement à l'aide de l'affichage graphique de tous les paramètres utiles
  • Évaluation claire grâce à un enregistreur de données intégré
  • Communication parfaite grâce à l'intégration dans les automates d'un niveau supérieur

Configuration et gestion avec le POWER MANAGEMENT SUITE

Configuration et gestion avec le POWER MANAGEMENT SUITE  

Configuration et gestion avec le POWER MANAGEMENT SUITE

Avec le POWER MANAGEMENT SUITE, vous pouvez surveiller et configurer en même temps plusieurs systèmes d'alimentation et UPS. Il est possible de télécharger gratuitement ce logiciel.

  • Une surveillance globale des systèmes : surveillance de plusieurs systèmes d'alimentation et UPS à partir de différents ordinateurs.
  • Une configuration facile : il est possible de configurer tous les systèmes raccordés par une interface utilisateur directement sur le système ou par une salle de contrôle.
  • Tableau de bord clair et convivial : un aperçu de tous les systèmes à tout moment.
  • Arrêt des PC : en cas de panne de secteur, il est possible d'arrêter un ou plusieurs ordinateurs.
  • Une installation modulaire : environnement personnalisé selon l'utilisation.

Configuration et surveillance avec le logiciel UPS-CONF

Logiciel UPS-CONF  

Configuration flexible grâce au logiciel UPS-CONF

Avec le logiciel de configuration et de gestion UPS-CONF, vous pouvez surveiller et configurer votre système d'UPS. Il est possible de télécharger gratuitement ce logiciel.

  • Configuration : adaptation flexible du comportement de l'alimentation QUINT UPS raccordée, selon les exigences individuelles.
  • Surveillance du fonctionnement : tous les paramètres de service sont représentés dans un graphique et les messages importants apparaissent au premier plan.
  • Enregistreur de données intégré : un fichier journal archive les événements, p. ex. quand et combien de temps la QUINT UPS a compensé les pannes de secteur.

QUINT DC UPS – intelligente et communicative

QUINT DC UPS  

QUINT DC UPS pour l'intégration dans l'Industrial Ethernet et USB

Avec la QUINT DC UPS pour l'intégration dans les réseaux industriels établis, vous êtes prêt(e) pour l'Industrie 4.0.

La surveillance, le paramétrage ou l'arrêt de l'installation dans un état sécurisé sont possibles à tout moment et partout grâce aux interfaces intégrées :

  • PROFINET
  • EtherNet/IPTM
  • EtherCAT®
  • USB

Signalisation par les contacts

Signalisation  

Surveillance du fonctionnement avec signalisation par les contacts

Des LED et des contacts de relais indépendants du potentiel de terre servent à surveiller le fonctionnement. La QUINT UPS fournit les informations suivantes par les contacts câblés :

  • La charge est alimentée par l'accumulateur d'énergie.
  • L'accumulateur d'énergie est rechargé.
  • Une alarme est en attente.

Surveillance intelligente de l'accumulateur d'énergie

Surveillance intelligente de laccumulateur dénergie  

Surveillance intelligente de l'accumulateur d'énergie

La QUINT DC UPS surveille l'accumulateur d'énergie :

Le type de batterie raccordé est détecté automatiquement. Grâce à une caractéristique de charge adaptée de manière optimale, la durée de vie en service de la batterie est optimisée. En outre, l'ajustement du courant de charge assure une recharge aussi rapide que possible et la disponibilité de l'accumulateur d'énergie.

Intégration aisée dans votre réseau

Intégration dans le réseau avec blocs de fonction et descriptions dappareils  

Intégration dans le réseau avec blocs de fonction et descriptions d'appareils

Nous fournissons les blocs de fonction adaptés aux environnements d'ingénierie suivants :

  • PC Worx
  • Portail TIA
  • Studio 5000
  • TwinCAT

Grâce à nos descriptions d'appareils, la création des blocs de fonction personnalisés pour votre automate est très facile. La bibliothèque est disponible gratuitement sur le site Internet de Phoenix Contact, à la rubrique « Téléchargements » des produits QUINT-UPS/....

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues