La technologie DSL utilise l'infrastructure existante du réseau de téléphonie analogique. Comme il s'agit du réseau le mieux conçu au monde, il est possible d'accéder à distance aux lieux les plus éloignés de la planète.
Utilisez une connexion Internet haut débit pour atteindre des machines, installations ou réseaux Ethernet complexes dans le monde entier et à tout moment.
Les routeurs ADSL à large bande conviennent tant pour un accès haut débit à court terme en cas de maintenance (téléservice) que pour le couplage durable de stations éloignées au réseau central de l'entreprise (connexion par ligne commutée et à large bande).
La commutation intégrée des annexes A/B et la possibilité de choisir entre un fonctionnement routeur/modem garantissent une flexibilité maximale. Il n'y a donc plus besoin de clarifier en détail les exigences du fournisseur d'accès.
La procédure d'annexe utilisée dépend du fournisseur d'accès et est conçue de façon uniforme dans une minorité de pays, par exemple en Allemagne avec l'annexe B et J (tous les raccordements IP de la Deutsche Telekom). Les annexes A et B sont les plus répandues à travers le monde.
Grâce à la commutation intégrée des annexes A/B, les routeurs à large bande de Phoenix Contact s'adaptent facilement aux exigences des fournisseurs de télécommunication régionaux.
Pays | Annexe A/B |
---|---|
Belgique | Mixte, principalement annexe A |
Danemark | Mixte, principalement annexe A |
Allemagne | Annexe B et J |
France | Mixte, principalement annexe A |
Grande-Bretagne | Annexe A |
Islande | Annexe A |
Italie | Mixte, principalement annexe A |
Pays-Bas | Mixte, principalement annexe A |
Amérique du nord | Annexe A |
Norvège | Mixte, principalement annexe B |
Autriche | Mixte, principalement annexe A |
Suède | Mixte, principalement annexe A |
Suisse | Annexe B |
Espagne | Mixte, principalement annexe A |
Le modem DSL prend en charge l'adaptation du signal entre le réseau DSL public et le réseau local. La fonction de routeur et de pare-feu est prise en charge par un routeur situé en aval, par ex. un routeur de sécurité ou un routeur de téléphonie mobile.
Utilisez le type d'appareil correspondant le mieux à votre application.
Routeur industriel à large bande avec modem ADSL, pare-feu et fonction NAT. Le routeur TC DSL ROUTER X400 A/B est optimisé d'après les fonctions clés d'un modem industriel à large bande, ce qui permet une mise en service rapide et facile.
Routeur industriel à large bande avec modem ADSL, pare-feu, NAT et tunnel VPN avec IPsec et OpenVPN. Le serveur d'appareils intégré et série relie également des machines et des installations plus anciennes à Internet de façon rapide et sécurisée grâce à une interface RS-232. Le routeur TC DSL ROUTER X500 A/B convient pour une utilisation multifonction et un accès réseau hautement sécurisé.
"$pageName" sur