Homologation
Courant de référence
Section minimale (rigide)
Tension de référence
Couleur
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
Type de raccordement
Section maximale (rigide)
Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccord rapide/enfichable, nombre de connexions: 2, section : 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccord rapide/enfichable, nombre de connexions: 2, section : 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, largeur: 5,2 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à deux étages, type de raccordement: Raccord rapide/enfichable, section : 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à deux étages, type de raccordement: Raccord rapide/enfichable, section: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, largeur: 5,2 mm, coloris: bleu, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à deux étages, avec connecteur de potentiel, type de raccordement: Raccord rapide/enfichable, section : 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Connecteurs, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement rapide, section : 0,25 mm²- 1,5 mm², AWG: 24 - 16, intensité nominale: 17,5 A, tension nominale: 500 V, largeur: 5,2 mm, coloris: gris
Connecteurs, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement rapide, section : 0,25 mm²- 1,5 mm², AWG: 24 - 16, intensité nominale: 17,5 A, tension nominale: 500 V, largeur: 5,2 mm, coloris: bleu
Connecteurs, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement rapide, section : 0,25 mm²- 1,5 mm², AWG: 24 - 16, intensité nominale: 17,5 A, tension nominale: 500 V, largeur: 5,2 mm, coloris: vert/jaune
Connecteurs, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement rapide, section : 0,25 mm²- 1,5 mm², AWG: 24 - 16, intensité nominale: 17,5 A, tension nominale: 500 V, largeur: 5,2 mm, coloris: gris
Connecteurs, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement rapide, section : 0,25 mm²- 1,5 mm², AWG: 24 - 16, intensité nominale: 17,5 A, tension nominale: 500 V, largeur: 5,2 mm, coloris: bleu
"$pageName" sur