Homologation
Type de profilé
Nombre de connexions
Largeur
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 32, nombre de connexions: 128, largeur: 34,4 mm, longueur: 111 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: gris/blanc, montage: Montage mural, Rack de 19"
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 32, nombre de connexions: 128, largeur: 34,4 mm, longueur: 111 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: bleu, montage: Montage mural, Rack de 19"
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 32, nombre de connexions: 128, largeur: 34,4 mm, longueur: 111 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: gris/blanc, montage: Montage mural, Rack de 19"
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 32, nombre de connexions: 128, largeur: 34,4 mm, longueur: 111 mm, coloris: gris, montage: Montage mural, Rack de 19"
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 32, nombre de connexions: 128, largeur: 34,4 mm, longueur: 111 mm, coloris: gris, montage: Montage mural, Rack de 19"
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 32, nombre de connexions: 192, largeur: 44 mm, longueur: 111 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: gris/blanc, montage: Montage mural, Rack de 19"
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 32, nombre de connexions: 192, largeur: 44 mm, longueur: 111 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: bleu, montage: Montage mural, Rack de 19"
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 32, nombre de connexions: 192, largeur: 44 mm, longueur: 111 mm, coloris: gris, montage: Montage mural, Rack de 19"
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 48, nombre de connexions: 288, largeur: 66 mm, longueur: 111 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: gris/blanc, montage: Montage mural, Rack de 19"
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 48, nombre de connexions: 288, largeur: 66 mm, longueur: 111 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: bleu, montage: Montage mural, Rack de 19"
"$pageName" sur