Homologation
Interface
Tension nominale UN
Intensité nominale IN
Signalisation de défaut
Parafoudre basse tension pour un circuit de signal bifilaire indépendant du potentiel de terre, par ex. boucle de courant 0(4) ... 20 mA, compatible HART.
Parafoudre basse tension, comprenant une fiche de protection et un élément de base, avec un indicateur d'état intégré et un couteau de sectionnement pour un circuit de signaux bifilaire sans potentiel de terre, p. ex. boucle de courant 0(4) ... 20 mA. Mise à la terre indirecte par éclateur à gaz, compatible HART.
Protection antisurtension, consistant en une fiche de protection antisurtension et un élément de base, avec indicateur d'état intégré et couteau de sectionnement pour un circuit de signal bifilaire sans potentiel de terre, par ex. boucle de courant 0(4) ... 20 mA, compatible HART.
Protection antisurtension, consistant en une fiche de protection antisurtension et un élément de base, avec indicateur d'état intégré et sectionnement par couteau pour un circuit de signal bifilaire sans potentiel de terre.
Protection antisurtension, consistant en une fiche de protection antisurtension et un élément de base, avec indicateur d'état intégré pour un circuit de signal bifilaire sans potentiel de terre, par ex. boucle de courant 0(4) ... 20 mA, compatible HART.
Protection antisurtension, consistant en une fiche de protection antisurtension et un élément de base, avec indicateur d'état intégré et sectionnement par couteau pour un circuit de signal bifilaire sans potentiel de terre.
Protection antisurtension, consistant en une fiche de protection antisurtension et un élément de base, avec indicateur d'état intégré et sectionnement par couteau pour un circuit de signal bifilaire sans potentiel de terre. Mise à la terre indirecte via éclateur à gaz.
Parafoudre basse tension, comprenant une fiche de protection et un élément de base, avec un indicateur d'état intégré pour un circuit de signaux bifilaire sans potentiel de terre. Mise à la terre indirecte par éclateur à gaz, compatible HART.
Protection antisurtension, consistant en une fiche de protection antisurtension et un élément de base, avec indicateur d'état intégré et sectionnement par couteau pour un circuit de signal bifilaire sans potentiel de terre. Mise à la terre indirecte via éclateur à gaz.
Parafoudre basse tension, consistant en une fiche de protection et un élément de base, avec indicateur d'état intégré pour un circuit de signaux à exploitation indépendante du potentiel de terre à 3 fils avec une intensité nominale élevée.
"$pageName" sur