Liste de produits : coupleurs pour appareil de terrain

Filtres

15 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Coupleurs d'appareils - FB-8SP - 1026043

Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordements par serrage pour 8 dérivations avec équipements terminaux de bus de terrain.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Module de ligne principale - FB-ET/E - 2316050

Module de connexion pour coupleurs modulaires d'appareils Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec résistance de terminaison

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Coupleurs d'appareils - FB-2SP/E - 2316052

Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordement pour 2 dérivations avec appareils de bus de terrain

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Séparateur - FB-MODULAR-PP - 2316061

Le panneau de séparation FB-MODULAR-PP est inséré entre deux coupleurs d'appareil de bus de terrain modulaires et garantit ici la distance requise de 50 mm entre les connexions électriques à sécurité intrinsèque et celles à sécurité non intrinsèque. Les coupleurs d'appareil ont une largeur de 17,5 mm, mais un connecteur TBUS de 22,5 mm est cependant nécessaire si un panneau de séparation est ajouté.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Coupleurs d'appareils - FB-DIAG/FF/LI - 2316284

Module de diagnostic de terrain, installation antérieure, avec connecteur latéral enfichable

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Coupleurs d'appareils - FB-DIAG/FF/NC - 2316297

Module de diagnostic de terrain, comprenant un connecteur TBUS

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Coupleurs d'appareils - FB-6SP - 2316307

Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordements par serrage pour 6 dérivations avec équipements terminaux de bus de terrain.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Coupleurs d'appareils - FB-12SP - 2316310

Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordements par serrage pour 12 dérivations avec équipements terminaux de bus de terrain.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Coupleurs d'appareils - FB-8SP ISO - 2316311

Coupleur d'appareils dans l'environnement de la zone 1 pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordements par serrage pour huit dérivations avec équipements terminaux de bus de terrain.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Coupleurs d'appareils - FB-12SP ISO - 2316312

Coupleur d'appareils dans l'environnement de la zone 1 pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordements par serrage pour 12 dérivations avec équipements terminaux de bus de terrain.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!
15 Occurrence

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11