Différentes machines-outils destinées au traitement des conducteurs : pour la découpe, le dénudage et le sertissage

Machines-outils pour la confection de conducteurs

Notre gamme d'outils comprend des machines-outils efficaces pour la découpe, le dénudage et le sertissage. Automatisez ces trois étapes de vos processus de production, même pour les petites et moyennes quantités. Les machines-outils pour le traitement précis et rapide des conducteurs et des câbles vous permettent une qualité élevée constante des résultats du travail.

Avantages

  • Traitement précis et rapide de différents matériaux conducteurs
  • Mise en service facile par Plug and Play
  • Commandes intuitives avec écran, boutons rotatifs ou touches numériques
  • Outils automatiques robustes et durables grâce à l'utilisation de composants à faible usure

Outils automatiques pour le traitement efficace des conducteurs

Coupe, dénudage et sertissage : augmentez votre efficacité dans le domaine du traitement des conducteurs grâce à l'automatisation de ces trois étapes partielles avec nos outils automatiques. La combinaison de la fonctionnalité, de la qualité et des durées de montage rapides permet d'atteindre une flexibilité importante pour des résultats tout aussi probants. Nos outils automatiques pour le traitement précis et rapide des conducteurs et des câbles peuvent être mis en service facilement grâce à la commande intuitive. Grâce à la conception robuste et à l'utilisation de composants à faible usure, les outils automatiques ont une longue durée de vie et nécessitent peu d'entretien.

Dispositif automatique de coupe

Dispositif automatique de coupe CUTFOX 10

Dispositifs automatiques de coupe

Gagnez du temps lors de la préparation des conducteurs : avec notre dispositif automatique de coupe, vous coupez et au millimètre près les conducteurs jusqu'à 10 mm² et les câbles jusqu'à 8 mm de diamètre. La saisie rapide et intuitive de la longueur et de la quantité exclut toute erreur. Notre outil règle le diamètre automatiquement.

  • Commandes intuitives avec écran et touches numériques
  • Mise en service facile par Plug and Play
  • Réglage automatique du diamètre par système à ressort
  • Reprise aisée des données, par exemple à partir de Microsoft Excel
Automate à dénuder

Automate à dénuder WF 1000

Automates à dénuder

Des isolations en PVC standard aux isolations complexes en Téflon : avec notre automate à dénuder, isolez chaque conducteur de manière fiable et reproductible.
L'outil automatique compact permet le dénudage automatique des conducteurs jusqu'à 6 mm² et des câbles jusqu'à 6 mm de diamètre.

  • Réglage intuitif des cotes de dénudage avec écran et boutons
  • Gain de temps grâce au dénudage rapide avec un temps de cycle de seulement 0,3 seconde
  • Traitement d'isolations complexes par le biais de géométries de lames spéciales
  • Absence de détérioration de l'isolation grâce au réglage automatique de la force de serrage en fonction de la force de retrait
Automate à sertir

Automate à sertir CF 500

Automates à sertir

Rationalisez vos processus de travail avec notre automate à sertir compact. Des embouts aux connecteurs coaxiaux : cet outil automatique est adapté au sertissage de différents types et tailles de connecteurs grâce à sa haute capacité de pression ainsi qu'à ses matrices interchangeables rapidement et facilement.

  • Commandes intuitives avec écran et touches numériques
  • Mise en service facile par Plug and Play
  • Grande flexibilité grâce à des matrices interchangeables
  • Déclenchement facile du processus de sertissage grâce à un commutateur de commande à pédale
Automate à dénuder et à sertir

Automate à dénuder et à sertir CF 3000

Automates à sertir et à dénuder

Réduisez vos temps d'usinage avec nos outils automatiques pour le dénudage et le sertissage. Réalisez des conducteurs parfaitement confectionnés en une seconde et en une seule étape de travail. Pour une utilisation mobile, utilisez notre automate compact à dénuder et à sertir CF 3000. Cet appareil vous permet de traiter rapidement et en toute sécurité des embouts en bande.

  • Changement de section rapide grâce au design modulaire
  • Temps de cycle réduit grâce à des processus partiels compatibles entre eux
  • Mise en service facile par Plug and Play
Automate à dénuder et à sertir mobile

Automate à dénuder et à sertir mobile

Automate à dénuder et à sertir mobile

Notre automate à sertir et à dénuder mobile est le plus petit outil automatique et est idéal pour le traitement efficace des conducteurs directement sur ou dans l'armoire électrique. Avec notre automate manuel mobile, il vous suffit de deux secondes pour préparer votre conducteur. Le dénudage, la mise en place des embouts et le sertissage sont réalisés en une seule étape avec la Crimphandy.

  • Gain de temps jusqu'à 75 % grâce au regroupement des étapes de travail et à une commande particulièrement simple
  • Résultats qualitatifs constants grâce aux fonctions de contrôle automatiques
  • Utilisation mobile illimitée grâce au fonctionnement sur batterie et au magasin de stockage
Brochure : TOOLS
À chaque tâche son outil

Notre gamme en un coup d'œil : cette brochure vous fournit des informations complètes ainsi que les caractéristiques techniques de nos outils à main, machines-outils, embouts et connecteurs.

Vers la brochure
Couverture de la brochure de produits TOOLS