CSA
Identifiant de lhomologation: 13631cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 57 A | 20 - 6 | ||
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 57 A | 20 - 6 | ||
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644CSA
Identifiant de lhomologation: 13631EAC Ex
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Identifiant de lhomologation: IECExSEV14.0013UATEX
Identifiant de lhomologation: SEV14ATEX0156U| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Conducteurs rigides uniquement | 1100 V | 50 A | 0,5 - 16 | |
| plusieurs fils avec embout | 1100 V | 50 A | 0,5 - 10 | |