AI 0,25-8 BU-B - Embout
3240250

Embouts, en ruban, 0,25 mm2, longueur de douille 8 mm, coloris : bleu (le CF 3000-TOOLKIT 0,25 est nécessaire)

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Les embouts présentés en ruban ont été spécialement conçus pour les automates à sertir CF 3000-2,5.
Disponibles dans les gammes de coloris les plus importantes jusqu'à 2,5 mm²
Ils permettent de câbler tous les blocs de jonction, particulièrement ceux du système CLIPLINE complete.