CF 3000-2,5
-
Outil de sertissage, électrique
1205477
Dispositif de dénudage et de sertissage automatique, exécution 230 V, pour embouts isolés en ruban de 0,25 ... 2,5 mm2, longueur de manchon 8 mm, y compris adaptateurs pour 0,5 ... 2,5 mm2
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Convient aux conducteurs PVC standard (H05V-K/H07V-K) de classe 2 et 5. Les autres types de conducteurs et d'isolants peuvent être traités de manière limitée. |
Type de produit | Automate à sertir |
Sertissage | en trapèze |
Type de conducteur | PVC |
Longueur d'insertion minimale | 49 mm |
Caractéristiques du produit | Changement d'équipement sans outils |
Kits de conversion avec code couleur | |
Compteur intégré et réinitialisable | |
Traitement des embouts cerclés | |
Coffret inclus avec kits de conversion 0,5 mm² ... 2,5 mm² | |
Convient aux conducteurs PVC standard (H05V-K/H07V-K) de classe 2 et 5, les autres types de conducteurs et d'isolants étant utilisables de manière restreinte | |
Poignée de transport pour changer de poste de travail | |
Section min. | 0,25 mm² |
Section max. | 2,5 mm² |
AWG min. | 24 |
AWG max. | 14 |
Plage de fréquence | 50 Hz |
Consommation de puissance | 80 W |
Alimentation | |
Tension d'alimentation | 230 V AC |
Plage de tension d'alimentation | 230 V AC (50 Hz) |
Raccordement du conducteur | |
Section métrique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Section AWG | 24 ... 14 |
Longueur à dénuder | 11,5 mm |
Largeur | 165 mm |
Hauteur | 300 mm |
Longueur | 320 mm |
Type de connecteur | Modèle d'enfichage de type EF |
Essais | DIN 46228-4 : 1990-09 |
Référence | 1205477 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BH3231 |
Product key | BH3231 |
Page catalogue | Page 438 (C-3-2019) |
GTIN | 4017918116910 |
Poids par pièce (emballage compris) | 17 190 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 17 190 g |
Numéro du tarif douanier | 84798100 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 17130101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002778 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27111500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 125c975d-78f6-496f-b690-8efa1fac05f2 |
Produits compatibles
-
CF 3000-TOOLKIT 0,25 - Kit de conversion 1212376
-
CF 3000 LOC 0,25 - Positionneur de rechange 1212377
-
CF 3000 LOC 0,5 - Positionneur de rechange 1205639
-
CF 3000 LOC 0,75 - Positionneur de rechange 1205642
-
CF 3000 LOC 1,0 - Positionneur de rechange 1205655
-
CF 3000 LOC 1,5 - Positionneur de rechange 1205668
-
CF 3000 LOC 2,5 - Positionneur de rechange 1205671
-
CF 3000 AB 0,25 - Accessoires 1212380
-
CF 3000 AM 0,5 - Lame de rechange 1205587
-
CF 3000 AM 0,75 - Lame de rechange 1205590
-
CF 3000 AM 1,0 - Lame de rechange 1205600
-
CF 3000 AM 1,5 - Lame de rechange 1205613
-
CF 3000 AM 2,5 - Lame de rechange 1205626
-
CF 3000 AB 0,5 - Accessoires 1207886
-
CF 3000 AB 0,75 - Accessoires 1207899
-
CF 3000 AB 1,0 - Accessoires 1207909
-
CF 3000 AB 1,5 - Accessoires 1207912
-
CF 3000 AB 2,5 - Accessoires 1207925
-
CF 3000 BBE 0,5 - Pièce détachée 1205752
-
CF 3000 BBE 0,75 - Pièce détachée 1205765
-
CF 3000 BBE 1,0 - Pièce détachée 1205778
-
CF 3000 BBE 1,5 - Pièce détachée 1205781
-
CF 3000 BBE 2,5 - Pièce détachée 1205794
-
CF 3000 BBE-AME 0,25 - Pièce détachée 1207514
-
CF 3000 BBE-AME 0,5 - Pièce détachée 1207488
-
CF 3000 BBE-AME 0,75 - Pièce détachée 1207475
-
CF 3000 BBE-AME 1,0 - Pièce détachée 1207491
-
CF 3000 BBE-AME 1,5 - Pièce détachée 1207501
-
CF 3000 BBE-AME 2,5 - Pièce détachée 1207527
-
CF 3000 CDF 0,25 - Matrice de rechange 1212389
-
CF 3000 CDM 0,25 - Matrice de rechange 1212390
-
CF 3000 CFB 0,25 - Pièce détachée 1212392
-
CF 3000 CFT 0,25 - Pièce détachée 1212391
-
CF 3000 CG 0,25 - Pièce détachée 1212379
-
CF 3000 CG 0,5 - Pièce détachée 1207721
-
CF 3000 CG 0,75 - Pièce détachée 1207734
-
CF 3000 CG 1,0 - Pièce détachée 1207747
-
CF 3000 CG 1,5 - Pièce détachée 1207750
-
CF 3000 CG 2,5 - Pièce détachée 1207763
-
CF 3000 CRIMPGESENK - Matrice de rechange 3202779
-
CF 3000 CRIMPSTEMPEL - Matrice de rechange 3202782
-
CF 3000 HAUBE - Capot de protection 3202614
-
CF 3000 HZG 0,25 - Introduction de manchon de rechange 1212378
-
CF 3000 HZG 0,5 - Introduction de manchon de rechange 1205684
-
CF 3000 HZG 0,75 - Introduction de manchon de rechange 1205697
-
CF 3000 HZG 1,0 - Introduction de manchon de rechange 1205707
-
CF 3000 HZG 1,5 - Introduction de manchon de rechange 1205710
-
CF 3000 HZG 2,5 - Introduction de manchon de rechange 1205723
-
CF 3000 KOFFER BESTUECKT - Kit de conversion 3202805
-
CF 3000 SBO - Pièce détachée 1205804
-
CF 3000 SCHWENKARM KOMPL. - Pièce détachée 3202766
-
CF 3000 SI 0,63A/T/250V - Fusible de rechange 1205736
-
CF 3000 SI 1,25 A/T/120 V - Fusible de rechange 1208940
-
CF 3000 SI 4,0A/T/250V - Fusible de rechange 1205749
-
CF 3000 TOOL BOX - Mallette 1206120
-
CF 3000 ZENTRIERGABEL OBEN - Pièce détachée 3202740
-
CF 3000 ZENTRIERGABEL UNTEN - Pièce détachée 3202753
-
AI 0,25-8 YE-B - Embout 3240251
-
AI 0,5 - 8 WH-B - Embout 3201369
-
AI 0,75- 8 GY-B - Embout 3201372
-
AI 1 - 8 RD-B - Embout 3201385
-
AI 1,5 - 8 BK-B - Embout 3201398
-
AI 2,5 - 8 BU-B - Embout 3201408
-
AI 0,75- 8 BU-B - Embout 3201547
-
AI 2,5 - 8 GY-B - Embout 3201550
-
AI 0,25-8 BU-B - Embout 3240250
-
AI 0,34-8 TQ-B - Embout 3240249
-
AI 0,5 - 8 OG-B - Embout 3201563
-
AI 0,75- 8 WH-B - Embout 3201576
-
AI 1 - 8 YE-B - Embout 3201589
-
AI 1,5 - 8 RD-B - Embout 3201592
Avantages
Le conducteur est dénudé et serti correctement d'un embout en une seule opération.
Pour conducteurs PVC (H05V-K / H07V-K) des classes 2 et 5.
Certains conducteurs avec matériaux d'isolation et câblages spéciaux peuvent être difficilement ou sous réserve préparés.
Certains conducteurs avec matériaux d'isolation et câblages spéciaux peuvent être difficilement ou sous réserve préparés.
Parfaitement adapté au prééquipement des conducteurs
L'automate à dénuder et à sertir compact traite les embouts en bande avec collier isolant selon DIN 46228‑4.
L'affectation claire des composants d'adaptation est garantie par un repérage couleur des embouts en bande conforme à la norme DIN 46228‑4.
Sa forme compacte et légère permet de l'utiliser aisément sur plusieurs postes de travail.
Le passage d'une section à une autre se fait en moins d'une minute.
Il est possible de traiter jusqu'à 1 200 conducteurs par heure.
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem