AI-TWIN 2X16 -16 BU - Embout
3202847

Embout, Longueur zone de contact: 16 mm, longueur de la douille: 30 mm, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Grâce à ces embouts spéciaux, les ponts en chaîne peuvent être réalisés facilement.
Les embouts TWIN sont conçus pour permettre un sertissage aisé de deux conducteurs.
Il existe différentes versions d'embouts TWIN répondant à des applications particulières.