A 0,75- 8
-
Embout
3202504
Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 8 mm, coloris: argenté
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Les embouts ne figurent pas dans la DIN 46228-1 : 1992-08. |
| Type de produit | Embout |
| Classe de conducteur | conducteurs flexibles, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M |
| Caractéristiques du produit | En cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique |
| Parfaitement adaptés aux exigences des normes DIN 46228-1 et UL 486F | |
| Température continue / temporaire : +105 °C/+120 °C |
| Raccordement du conducteur | |
| Section de conducteur souple max. | 0,75 mm² |
| Section du conducteur AWG max. | 18 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Dessin coté |
|
| Longueur de la douille | 8 mm |
| Longueur zone de contact | 8 mm |
| Longueur à dénuder maximale | 8 mm |
| Diamètre de la douille | 1,2 mm |
| Epaisseur des manchons | 0,15 mm |
| Cote intérieure collet d'isolation | 2,3 mm |
| Couleur | argenté |
| Matériau | CU-DHP |
| Revêtement | étamage galvanique |
| Qualité de surface | étamage galvanique |
| Caractéristiques techniques | |
| Longueur de la douille | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température permanente | 105 °C |
| Température de courte durée | 120 °C |
| Référence | 3202504 |
| Conditionnement | 1 000 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 000 Unité(s) |
| Clé de vente | BH3412 |
| Product key | BH3412 |
| GTIN | 4017918157203 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,049 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,049 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pince à sertir 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pince à sertir 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Pince à sertir 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Pince à sertir 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Pince à sertir 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pince à sertir 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pince à sertir 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Pince à sertir 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Pince à sertir 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pince à sertir 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pince à sertir 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Pince à sertir 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Pince à sertir 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Pince à sertir 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pince à sertir 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pince à sertir 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Pince à sertir 1202877
Avantages
Les embouts sans cône d'entrée isolant sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem