A 0,25- 5 - Embout
3202465

Embout, Longueur zone de contact: 5 mm, longueur de la douille: 5 mm, coloris: argenté

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les embouts A 0,25... permettent également de traiter des conducteurs de 0,14 mm²
Les embouts sans cône d'entrée isolant sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.