AI-XL 4 -10 GY
-
Embout
3201932
Embout, Longueur zone de contact: 10 mm, longueur de la douille: 19,5 mm, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Embout |
Classe de conducteur | conducteurs flexibles, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M |
Caractéristiques du produit | Convient par ex. aux câbles protégés contre les courts-circuits (NSGAFÖU) en raison du diamètre nettement supérieur du collier |
certification UL | |
En cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique | |
Répondent aux exigences de la norme UL 486F | |
Collier plastique en polypropylène | |
Exempt d'halogène | |
Température continue / temporaire : +105 °C/+120 °C |
Raccordement du conducteur | |
Section de conducteur souple max. | 4 mm² |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Longueur à dénuder | 16 mm |
Dessin coté |
|
Longueur de la douille | 19,5 mm |
Longueur zone de contact | 10 mm |
Longueur à dénuder maximale | 16 mm |
Diamètre de la douille | 2,9 mm |
Epaisseur des manchons | 0,2 mm |
Epaisseur collet d'isolation | 0,3 mm |
Cote intérieure collet d'isolation | 7,9 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Matériau | CU-DHP |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Revêtement | étamage galvanique |
Qualité de surface | étamage galvanique |
Composants | exempt de silicone et d’halogène |
Caractéristiques techniques | |
Longueur de la douille | 19,5 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante optimale (stockage, transport) | 23,00 °C 50,00 % Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre |
Température permanente | 105 °C (-40 °C sans contrainte / 0 °C contrainte dynamique) |
Température de courte durée | 120 °C |
Design selon la norme | UL 486F-E, Sonderfarbe |
Référence | 3201932 |
Conditionnement | 100 Unité(s) |
Commande minimum | 100 Unité(s) |
Clé de vente | BH341S |
Product key | BH341S |
GTIN | 4017918117344 |
Poids par pièce (emballage compris) | 0,375 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 0,375 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Pince à sertir 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pince à sertir 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pince à sertir 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Pince à sertir 1213156
-
CRIMPFOX 6-M - Pince à sertir 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pince à sertir 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pince à sertir 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Pince à sertir 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Pince à sertir 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pince à sertir 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pince à sertir 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Pince à sertir 1213156
-
CRIMPFOX 6-M - Pince à sertir 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pince à sertir 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pince à sertir 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Pince à sertir 1202877
Avantages
Les anciens procédés pour l'isolation correcte du fil sont très lents.
Ces embouts peuvent être utilisés pour les câbles protégés contre les courts-circuits.
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem