AI 70 -20 YE - Embout
3201848

Embout, Longueur zone de contact: 20 mm, longueur de la douille: 37 mm, coloris: jaune

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les embouts avec manchon en plastique sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.
Dans le cas de connexions très rapprochées, ceci contribue à améliorer la sécurité de l'isolation et protège l'extrémité des fils.