AI 1,5 - 8 RD-B - Embout
3201592

Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 14 mm, coloris: rouge

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Les embouts présentés en ruban ont été spécialement conçus pour les automates à sertir CF 3000-2,5.
Disponibles dans les gammes de coloris les plus importantes jusqu'à 2,5 mm²
Ils permettent de câbler tous les blocs de jonction, particulièrement ceux du système CLIPLINE complete.