AI 0,34-12 TQ - Embout
3200645

Embout, Longueur zone de contact: 12 mm, longueur de la douille: 16,5 mm, coloris: turquoise

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le AI 0,25... permet de traiter également des conducteurs de 0,14 mm²
Ils répondent aux cotes de la norme DIN 46228‑4:1990‑09
Les embouts avec manchon en plastique sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.