AI 35 -16 RD - Embout
3200441

Embout, Longueur zone de contact: 16 mm, longueur de la douille: 30 mm, coloris: rouge

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Dans le cas de connexions très rapprochées, ceci contribue à améliorer la sécurité de l'isolation et protège l'extrémité des fils.
Les embouts avec manchon en plastique sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.