A 2,5 -12
-
Embout
3200292
Embout, Longueur zone de contact: 12 mm, longueur de la douille: 12 mm, coloris: argenté
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Embout |
Classe de conducteur | conducteurs flexibles, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M |
Caractéristiques du produit | certification UL |
En cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique | |
Parfaitement adaptés aux exigences des normes DIN 46228-1 et UL 486F | |
Température continue / temporaire : +105 °C/+120 °C |
Raccordement du conducteur | |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG max. | 14 |
Longueur à dénuder | 12 mm |
Dessin coté |
|
Longueur de la douille | 12 mm |
Longueur zone de contact | 12 mm |
Longueur à dénuder maximale | 12 mm |
Diamètre de la douille | 2,2 mm |
Epaisseur des manchons | 0,15 mm |
Cote intérieure collet d'isolation | 3,4 mm |
Couleur | argenté |
Matériau | CU-DHP |
Revêtement | étamage galvanique |
Qualité de surface | étamage galvanique |
Caractéristiques techniques | |
Longueur de la douille | 12 mm |
Conditions ambiantes | |
Température permanente | 105 °C |
Température de courte durée | 120 °C |
Design selon la norme | DIN 46228-1, UL 486F-A |
Référence | 3200292 |
Conditionnement | 1 000 Unité(s) |
Commande minimum | 1 000 Unité(s) |
Clé de vente | BH3412 |
Product key | BH3412 |
GTIN | 4017918093945 |
Poids par pièce (emballage compris) | 0,119 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 0,119 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Pince à sertir 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pince à sertir 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pince à sertir 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Pince à sertir 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Pince à sertir 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Pince à sertir 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pince à sertir 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pince à sertir 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Pince à sertir 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Pince à sertir 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pince à sertir 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pince à sertir 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Pince à sertir 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Pince à sertir 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Pince à sertir 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pince à sertir 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pince à sertir 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Pince à sertir 1202877
Avantages
Leurs dimensions sont conformes à la norme DIN 46228-1
Les embouts sans cône d'entrée isolant sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem