A 1,5 -10 - Embout
3200276

Embout, Longueur zone de contact: 10 mm, longueur de la douille: 10 mm, coloris: argenté

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Dans le cas de connexions très rapprochées, ceci contribue à améliorer la sécurité de l'isolation et protège l'extrémité des fils.
Leurs dimensions sont conformes à la norme DIN 46228-1
Les embouts sans cône d'entrée isolant sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.