AI 4 -18 OG - Embout
3200098

Embout, Longueur zone de contact: 18 mm, longueur de la douille: 26 mm, coloris: orange

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Ces embouts répondent aux cotes de la norme DIN 46228-4 : 1990-09.
Le code couleur du collier isolant en plastique se base sur la norme NF C 63‑023 : 1994‑02.
Les embouts métalliques sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.