AKG 16 YE - Bloc de jonction
3062977

Bloc de jonction, tension nominale: 300 V, intensité nominale: 76 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 16 mm2, section : 1,5 mm2 - 16 mm2, montage: Barre collectrice de N, coloris: jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles