SKS 32-D
-
Bloc de jonction de blindage
3062906
Système de raccordement de blindage, pour mise à la terre directe via des plaques de montage conductrices
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Selon les exigences de la directive et des normes relatives aux équipements électriques en atmosphères explosibles, les raccordements de blindage ne sont pas compatibles avec une certification. Il est donc possible d'installer les raccordements de blindage en atmosphère explosible, même sans disposer de l'homologation et du marquage correspondants.
Trois types de montage sont possibles : sur profilé NS 35, sur barre collectrice ou directement sur plaque de montage conductrice.