FUSE 10,3X38 15A PV
-
Fusible
3061348
Fusible, 10,3x38 mm, jusqu'à 1000 V DC, caractéristique gPV
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Fusibles Midget 10 x 38 pour la protection fiable des modules PV et de leur système de câblage
Utilisation dans des phases PV jusqu'à intensité nominale de 1000 V DC
Conçu conformément à la norme photovoltaïque CEI 60269-6