BST 2,5 - Capot de recouvrement
3061282

Capot pour orifice d'ouverture, 5 pôles, pour blocs de jonction par tension à ressort dans la largeur : 5,2 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Dégroupage dans le sens longitudinal et transversal
Cela évite toute manipulation involontaire des bornes
Les étiquettes d'avertissement s'encliquettent dans les tiges de vis et les orifices d'ouverture du bloc de jonction donné
Les étiquettes d'avertissement et capots de protection recouvrent et identifient les bloc de jonction raccordés au secteur