USED 27 N
-
Bloc de jonction-fusibles
3048373
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Cartouche à visser, type de fusible: D II / E 27, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 25 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm2, section : 1,5 mm2- 35 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris clair
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | pour cartouches fusibles DIAZED |
| Type de produit | Bloc de jonction-fusibles |
| Pas | 40 mm |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Type de fusible | Cartouche à visser |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,06 W |
| Fusible | D II / E 27 |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| Section nominale | 35 mm² |
| Etage 1 | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M6 |
| Couple de serrage | 3,5 ... 4 Nm |
| Longueur à dénuder | 19 mm |
| Gabarit | B8 |
| Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Section du conducteur AWG | 14 ... 2 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 14 ... 2 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Section avec pont d'insertion rigide | 25 mm² |
| Section avec pont d'insertion souple | 25 mm² |
| 2 conducteurs rigides de même section | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Int. nom. | 25 A (Le courant est déterminé par le fusible utilisé.) |
| Courant de charge maximal | 25 A (pour une section de conducteur de 35 mm²) |
| Tension nominale | 500 V (La tension est déterminée par le fusible utilisé.) |
| Section nominale | 35 mm² |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 62,5 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 70 mm |
| Pas | 40 mm |
| Couleur | beige (RAL 7032) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Groupe d'isolant | IIIb |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 125 °C |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Référence | 3048373 |
| Conditionnement | 5 Unité(s) |
| Commande minimum | 5 Unité(s) |
| Clé de vente | BE1235 |
| Product key | BE1235 |
| GTIN | 4017918976286 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 143 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 139,05 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363030 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
SZF 3-1,0X5,5 - Tournevis 1206612
Avantages
Dans les boîtiers fermés, les filetages DIAZED®-E 27 d'origine sont utilisés.
L'avantage du système DIAZED® est la rigidité diélectrique jusqu'à 500 V.
Le raccordement à ressort confortable est adapté à des sections de conducteur allant jusqu'à 35 mm².
Ce bloc de jonction-fusibles est conçu pour des fusibles DIAZED®.
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem