UT 4-PE/L-DIO/R-L P/P - Composant du bloc de jonction
3046235

Composant du bloc de jonction, avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 0,5 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles