Élément enfichable central, boîtier gauche avec pivot d'arrêt, ouvert à droite sans couvercle
UPBV 4/ 1-M
-
Connecteurs
3045745
Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,14 mm2- 6 mm2, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Fiche mâle pour borne |
Nombre de pôles | 1 |
Pas | 6,2 mm |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
Section nominale | 4 mm² |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,6 ... 0,8 Nm |
Longueur à dénuder | 9 mm |
Gabarit | A4 |
Connexion selon la norme | CEI 61984 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Section du conducteur AWG | 26 ... 10 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 10 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Int. nom. | 32 A |
Courant de charge maximal | 32 A (pour une section de conducteur de 6 mm²) |
Tension nominale | 800 V |
Section nominale | 4 mm² |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 22 mm |
Profondeur | 48,5 mm |
Longueur | 22 mm |
Pas | 6,2 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C (Température max. de service, voir courbe de déclassement) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 61984 |
Référence | 3045745 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | BE1144 |
Product key | BE1144 |
GTIN | 4046356083164 |
Poids par pièce (emballage compris) | 6,38 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 5,9 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | TR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ECLASS-15.0 | 27250306 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Raccordement multiconducteur | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Raccordement multiconducteur | 600 V | 30 A | 26 - 14 |
CSA
Identifiant de lhomologation: 13631EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651131219505EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 16d89e59-c64c-44bb-a6c3-1fffa0fc7dfb |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBS 2-6 - Pont enfichable 3030336
-
FBS 3-6 - Pont enfichable 3030242
-
FBS 4-6 - Pont enfichable 3030255
-
FBS 5-6 - Pont enfichable 3030349
-
FBS 6-6 - Pont enfichable 1008238
-
FBS 10-6 - Pont enfichable 3030271
-
FBSR 2-6 - Pont enfichable 3033715
-
FBSR 3-6 - Pont enfichable 3001594
-
FBSR 4-6 - Pont enfichable 3001595
-
FBSR 5-6 - Pont enfichable 3001596
-
FBSR 10-6 - Pont enfichable 3033716
-
FBSRH 2-6 - Fiches de court-circuitage 3033812
-
FBS 2-6 BU - Pont enfichable 3036932
-
FBS 3-6 BU - Pont enfichable 3036945
-
FBS 4-6 BU - Pont enfichable 3036958
-
FBS 5-6 BU - Pont enfichable 3036961
-
FBS 10-6 BU - Pont enfichable 3032198
-
FBS 20-6 BU - Pont enfichable 3032208
-
FBS 50-6 BU - Pont enfichable 3032211
-
UPRZ - Dispositif de verrouillage 3045570
-
UPR/ 2 - Dispositif de verrouillage 3045567
-
UPZ/ 2 - Dispositif antitraction 3045554
-
PRT/2 - Dispositif de verrouillage 3040631
-
UPBV 4/ 1-L - Connecteurs 3045716
-
UPBV 4/ 1-L BU - Connecteurs 3045729
-
UPBV 4/ 1-L GNYE - Connecteurs 3045732
-
UPBV 4/ 1-M - Connecteurs 3045745
-
UPBV 4/ 1-M BU - Connecteurs 3045758
-
UPBV 4/ 1-M GNYE - Connecteurs 3045761
-
UPBV 4/ 1-R - Connecteurs 3045774
-
UPBV 4/ 1-R BU - Connecteurs 3045787
-
UPBV 4/ 1-R GNYE - Connecteurs 3045790
-
LPS-6/E - Fiche de maintenance 3270540
-
LPS-6 - Fiche de maintenance 3270541
-
LPO 4/E - Fiche de prise 3270519
-
LPO 4 - Fiche de prise 3270522
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
PAI-4-N GY - Adaptateur de test 3032871
-
PS-6 - Fiche de test 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Fiche de test 3038736
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
ZBF 6 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825027
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824646
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829665
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Tournevis 1212587
Avantages
Pontable avec les ponts FBS ... standard
Avec les connecteurs COMBI à confectionner, chaque tâche dispose d'une solution réalisable par l'utilisateur.
Les connecteurs à vis sont combinables avec toutes les connectiques des blocs de jonction COMBI et disponibles en deux variantes.
Les connecteurs mâles sont assemblés par enfichage directement sur site, conformément à l'application, à partir d'éléments enfichables unipolaires
Les conducteurs raccordés peuvent ainsi être passés directement dans la goulotte de façon peu encombrante.
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem