Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UTTB 2,5 - Bloc de jonction à deux niveaux
3044636

Bloc de jonction à deux niveaux, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Deux orifices fonctionnels par étage permettent de réaliser rapidement toutes les tâches de répartition du potentiel.
Pour une bonne visibilité, chaque borne peut être repérée sur une grande surface.
Le pont vertical FBS‑PVUT permet de connecter les étages (facultatif).
Par exemple, deux potentiels séparés peuvent être réunis à l'aide d'un strap entre modules non-adjacents.
Testé pour applications ferroviaires