Élément enfichable central, boîtier gauche avec pivot d'arrêt, ouvert à droite sans couvercle
SPV 2,5/ 1-M GNYE
-
Connecteurs
3041079
Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2- 4 mm2, coloris: vert/jaune
Informations détaillées concernant le produit
VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40019518| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Conducteurs souples uniquement | 500 V | 0,2 - 2,5 | ||
| Conducteurs rigides uniquement | 500 V | 0,2 - 4 | ||
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651131219505Produits compatibles
Avantages
Des boîtiers pour câbles peuvent être encliquetés sur les connecteurs, voir fig. ci-dessous.
Le connecteur avec raccordement à ressort s'assemble directement sur site selon l'application à partir d'éléments enfichables unipolaires.
Avec les connecteurs ST-COMBI à confectionner, chaque tâche dispose d'une solution réalisable par l'utilisateur.
Testé pour applications ferroviaires