STTB 2,5/2P-PE SO - Bloc de jonction à 2 niveaux pour conducteur protection
3040915

Bloc de jonction à 2 niveaux pour conducteur protection, type de raccordement: Raccord par tension à ressort/enfichable, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Arrivée de potentiel sur deux étages