PC
-
Etoile de détrompage
3040588
Etoile de détrompage, 4 éléments, profondeur: 6 mm, largeur: 3 mm, hauteur: 3 mm, coloris: rouge
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Utilisable dans tous les bloc de jonction, couplages et embases à circuits imprimés
Les éléments de détrompage individuels sont insérés en position dans le module de base et la languette de détrompage de l'emplacement correspondant sur le connecteur est retirée