P-FU 5X20 LA 250 - Fiche porte-fusible
3036835

Fiche porte-fusible, Retirer la fiche porte-fusible du module de base avant de remplacer le fusible., tension nominale: 500 V, intensité nominale: 6,3 A, type de fusible: G / 5 x 20, type de montage: Montage par enfichage, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Grande surface utile pour le repérage
Variantes avec affichage bipolaire des défauts
Contacts de contrôle des deux côtés du fusible
Pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits