ST 16-TWIN-PE - Bloc de jonction pour conducteur de protection
3035344

Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 16 mm2, section : 0,2 mm2 - 25 mm2, type de montage: NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simple wiring of very small, flexible conductors
No restriction on cross-sections when using conductors with ferrules
Meet the requirements of DIN EN 60947-7-2 or IEC 60947-7-2 for protective conductor connections
Haute sécurité grâce à la connexion à basse impédance au potentiel de terre via le profilé chapeau
Direct contacting with the DIN rail enables fast, error-free grounding without additional wiring effort.
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories