FBS 4-4 BU - Pont enfichable
3030133

Pont enfichable, pas: 4,2 mm, nombre de pôles: 4, intensité nominale: 17,5 A, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les ponts de 2 à 50 pôles permettent, dans les deux lignes de pontage du système CLIPLINE complete, de ponter jusqu'à 50 blocs de jonction en une opération