Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UKH 50 BU - Bloc de jonction de puissance
3009105

Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 150 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 50 mm2, section : 16 mm2 - 70 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le triple centrage du conducteur dans le fond prismatique des douilles assure un
raccordement fiable des câbles
Faible résistance de contact grâce au rainurage de la surface de contact
Verrouillage à vis grâce aux éléments à ressort du raccordement