PSR-SCP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - Relais de couplage
2981978

Relais de couplage sûr pour applications de demande élevée ou faible SIL 3, couple les signaux de sortie TOR à la périphérie, un circuit à fermeture, un contact de signalisation, module pour les applications Safe State Off, filtre à impulsion de test, fusible, raccordement vissé enfichable, largeur 17,5 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Boîtier de 17,5 mm de largeur
Jusqu'à SIL 3 selon CEI 61508
Avec fusible monté, remplaçable dans le circuit à fermeture
Proof Test simple selon CEI 61508 via le contact de signalisation intégré
Longue durée de vie par le filtrage des impulsions de commande et de test
Contacts à guidage forcé selon EN 50205
1 circuit à fermeture
Couple les signaux de sortie TOR des commandes protégées aux périphériques (vannes, etc.) à des fins d'isolation galvanique et d'adaptation de la puissance