Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSR-SPP- 24DC/SIM4 - Relais de sécurité
2981949

Module interface pour le raccordement de plusieurs capteurs ou commutateurs de sécurité avec contacts NO/NF au niveau du relais de sécurité PSR-SDC4, bloc de jonction Push-in enfichable

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Quatre entrées à deux canaux pour contacts NO / NF
Jusqu'à la catégorie 3/PL d selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 2 selon la norme CEI 61508 (avec le maître PSR-SDC4)
Quatre sorties de diagnostic SPS pour évaluer l'état de commutation des capteurs de sécurité
Quatre LED servant de voyant de diagnostic et d'état du capteur / commutateur respectif
Raccordement PSR-TBUS