Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSR-SCP- 24DC/SDC4/2X1/B - Relais de sécurité
2981486

Relais de sécurité pour commutateur magnétique, de porte de protection et d'arrêt d'urgence, ainsi que pour grille de lumière, jusqu'à SIL 3 ou cat. 4, PL e selon EN ISO 13849, 2 contacts NO, interface TBUS, activation automatique ou manuelle, blocs de jonction à vis enfichables

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Jusqu'à la catégorie 4/PL e selon la norme ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061 et SIL 3 selon la norme CEI 61508
Système modulaire avec extension de TBUS
Pour la surveillance d'arrêt d'urgence et de porte de protection ainsi que pour l'évaluation des grilles de lumières
2 circuits à fermeture, 1 circuit de signalisation
Commande à 1 ou 2 canaux