PSR-SPP- 24UC/ESL4/3X1/1X2/B - Relais de sécurité
2981062

Relais de sécurité pour arrêt d'urgence, portes de protection et barrières lumineuses jusqu'à la limite de sollicitation SIL 3, cat. 4, PL e, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, démarrage surveillé, automatique ou manuel, 3 circuits à fermeture, US= 24 V DC, bloc de jonction enfichable Push-in

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Activation surveillée manuelle et automatique
Jusqu'à la catégorie 4/PL e selon la norme ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061 et SIL 3 selon la norme CEI 61508
Trois circuits de fermeture et un circuit de signalisation
Commande à 1 ou 2 canaux